Magnetspoler

Viser 102 produkt (er)

Magnetventilspole, BJ240CS

Produktnavn: Magnetventilspole, Type: BJ240CS, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP30, Spoletilkobling: Koblingsboks, Aktuatorstørrelse: 13.5 mm

Magnetventilspole, BX240CS

Produktnavn: Magnetventilspole, Type: BX240CS, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP54, Spoletilkobling: 1/2 i rørmuffe, Aktuatorstørrelse: 13.5 mm

Magnetventilspole, BJ240BS

Produktnavn: Magnetventilspole, Type: BJ240BS, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Kapslingsgrad IP: IP30, Spoletilkobling: Koblingsboks, Aktuatorstørrelse: 13.5 mm

Magnetventilspole, BQ240CS

Produktnavn: Magnetventilspole, Forsyningsspenning [V] AC: 240, Type: BQ240CS, Kapslingsgrad IP: IP65, Spoletilkobling: DIN-spade, Aktuatorstørrelse: 13.5 mm

Magnetventilspole, BQ024CS

Produktnavn: Magnetventilspole, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Type: BQ024CS, Kapslingsgrad IP: IP65, Spoletilkobling: DIN-spade, Aktuatorstørrelse: 13.5 mm

Vis: