Magnetventilspole, BJ240CS, Koblingsboks, 0.20 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk
018F4120
Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Elektrisk kobling: Koblingsboks, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Bruttovekt | 0.392 Kg |
Nettovekt | 0.392 Kg |
Volume | 0.3 Liter |
EAN | 5702428841153 |
Bruttovekt | 0.392 Kg |
Nettovekt | 0.392 Kg |
Volume | 0.3 Liter |
EAN | 5702428841153 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 35 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Elektrisk kobl. kommentarer | Ledningsender |
Elektrisk kobling | Koblingsboks |
Elektrisk koblingsstandard | UL50E CLASS 2 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farge | Svart |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 208 V |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forurensningsgrad | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkjenning |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 0.2 m |
Kabellengde [m] | 8 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 2 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rammedesign | Ekst. metallramme |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 97 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Rel. Fuktighetstilstander | Ikke-kondenserende |
Reservedelnummer | 018F4120 |
Samsvar | UL 429 |
Servicebar | Nei |
Spoledesign standard | UL 429 |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | Koblingsboks |
Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk [W] 50Hz | 17 W |
Strømforbruk [W] 60Hz | 14 W |
Type | BJ240CS |
Typedesign | BJ240CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn | MH29671 |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 35 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Elektrisk kobl. kommentarer | Ledningsender |
Elektrisk kobling | Koblingsboks |
Elektrisk koblingsstandard | UL50E CLASS 2 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farge | Svart |
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 240 V |
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 208 V |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forurensningsgrad | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkjenning |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 0.2 m |
Kabellengde [m] | 8 in |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 2 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 120 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventilspole |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
Rammedesign | Ekst. metallramme |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 97 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Rel. Fuktighetstilstander | Ikke-kondenserende |
Reservedelnummer | 018F4120 |
Samsvar | UL 429 |
Servicebar | Nei |
Spoledesign standard | UL 429 |
Spolefesting | Påklipsing |
Spoletilkobling | Koblingsboks |
Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk [W] 50Hz | 17 W |
Strømforbruk [W] 60Hz | 14 W |
Type | BJ240CS |
Typedesign | BJ240CS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn | MH29671 |