Temperaturfølere -50C - +400C

Viser 283 produkt (er)

Temperaturføler, DST T92C

Produktnavn: Temperaturføler, Type: DST T92C, Utgangssignal: CAN-open, Elektrisk kobling: M12 x 1

Temperaturføler, DST T92C

Produktnavn: Temperaturføler, Type: DST T92C, Utgangssignal: CAN-open

Temperaturføler, MBT 5252

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Innskytningslengde [mm]: 133, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Type B, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 16

Temperaturføler, MBT 153

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 305, Elektrisk kobling: Kabel, Elektrisk koblingsstørrelse: 4-leders

Temperaturføler, MBT 3270

084Z2012

NRF: 9007867

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Innskytningslengde [mm]: 28, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 1000, Beskyttelsesrørmateriale: Messing, Elektrisk kobling: AMP Junior Power Timer

Vis: