Temperaturføler, MBT 153, 15.30 m, Pt, 100 Ohm

084Z2008

Elektrisk kobling: Kabel, Kabeltype: Teflon

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.627 Kg
Nettovekt 0.614 Kg
Volume 1.125 Liter
EAN 5702423287505

 

Antall per emballasjeformat 8 stk.
Besk.rør mm 6 mm
Beskyttelsesrør [in] 0.24 in
Beskyttelsesrørmateriale AISI 305
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Kabel
Elektrisk koblingsstørrelse 4-leders
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Føler elem. motstand [ohm] 100
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innføringstype Variabel
Kabellengde [m] 15.3 m
Kabellengde [m] 602.36 in
Kabeltemp. område [°C] [Maks.] 200 °C
Kabeltemp. område [°C] [Min.] -80 °C
Kabeltemp. område [°F] [maks.] 392 °F
Kabeltemp. område [°F] [min.] -112 °F
Kabeltype Teflon
Kapslingsgrad IP IP68
Ledninger [stk] 4 stk.
Product Name Description Temperaturføler
Produktgruppe Sensors
SCIP dossier nr. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 153
Typedesign MBT 153-4002-1530
UK RoHS compliance Out of scope
Utgangssignal Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality