Ledningsposisjonssensor, DST X800, 8300 mm

098G2010

Forsyningsspenning [V] DC: 10 - 36, Elektrisk kobling: M12 x 1, Elektrisk koblingsstørrelse: 5 pin, Måleområde [mm]: 8300

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.943 Kg
Nettovekt 0.73 Kg
Volume 4.451 Liter
EAN 5702428647052

 

Antall per emballasjeformat 12 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Elektrisk kobling M12 x 1
Elektrisk koblingsstandard IEC 61076-2-101
Elektrisk koblingsstørrelse 5 pin
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 36 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 10 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kretstype Single
Måleområde [mm] 8300 mm
Product Name Description Ledningsposisjonssensor
Produktgruppe Sensors
SCIP dossier nr. c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier produktnavn GSH
Spesifikasjonsnøkkel SN1S8300HC1 0033X00
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilbehør NO
Type DST X800
Utgangssignal CAN-open

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality