DST X800, CAN-open
DST X800, CAN-open

098G2002

Forsyningsspenning [V] DC: 10.00 - 36.00, Elektrisk kobling: M12 x 1, Måleområde [mm]: 1800

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.73 kg
Nettovekt 0.53 kg
EAN 5702428646963

 

Accessories NO
Antall per emballasjeformat 12 pc
Circuit Type Single
Elektrisk kobling M12 x 1
Elektrisk koblingsstørrelse 5 pin
Emballasjeformat Multipakk
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] 36 V
Forsyningsspenning [V] DC [min.] 10 V
Måleområde [mm] 1800 mm
Produktgruppe Sensorer
Produktnavn Wire position sensor
Spesifikasjonsnøkkel SN1S1800HC1 0033X00
Type DST X800
Utgangssignal CAN-open

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality