Motorstarter, CIM 9
Motorstarter, CIM 9

047B402131

EL: 4127111

Maks. last, AC-3 [A]: 9.0, Spolespenning @ 50 Hz [Maks.]: 240, Spolespenning @ 50 Hz [min.]: 220

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.71 kg
Nettovekt 0.7 kg
EAN 5702423046348

 

AC-3 last 380-690 V 4 kW
Antall per emballasjeformat 6 pc
Emballasjeformat Multipakk
Godkjenning CE
EAC
Maks. last, AC-3 [A] 9 A
Produktbeskrivelse Motorstarter
Produktgruppe Kontaktorer og motorstartere
Produktnavn Motorstarter
Spolespenning @ 50 Hz [Maks.] 240 V
Spolespenning @ 50 Hz [min.] 220 V
Styrespenning 50 Hz [V] [maks.] 240 V
Styrespenning 50 Hz [V] [min.] 220 V
Trykknapper STOPP/RESET
Type CIM 9

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality