Differansetrykkbryter, RT262A
017D001366
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.50, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 11.0
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.10 - 1.50, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 11.0
Bruttovekt | 1.24 Kg |
Nettovekt | 0.962 Kg |
Volume | 4.629 Liter |
EAN | 5702428042895 |
Bruttovekt | 1.24 Kg |
Nettovekt | 0.962 Kg |
Volume | 4.629 Liter |
EAN | 5702428042895 |
Antall per emballasjeformat | 9 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 1.5 bar |
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 0.15 MPa |
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 22 psi |
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 0.1 bar |
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.01 MPa |
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 1.5 psi |
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 9 bar |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 131 psig |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Kortslutningsbesk., sikring: 10A Isolasjon: 400V |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkjenning |
CCC CE EAC KR LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt diff. [bar] | 0.1 bar |
Kontaktfunksjon | SPDT+SPST |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Kuldemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Maks. driftstrykk [bar] | 11 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 160 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 13 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 188 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Differansetrykkbryter |
Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Generelt tilbehør Brytertilbehør |
Reléutløsningstid [s] | 0 s |
SCIP dossier nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicebar | Kontaktsystemer |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkoblingsmerknader | Skjærering 6mm rør |
Trykkoblingsrtype | M |
Trykkoblingsstandard | ISO 8434-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 12 x 1.5 |
Trykkområde [bar] Pe [maks.] | 9 bar |
Trykkområde [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Type | RT262A |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-godkjente kjølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Antall per emballasjeformat | 9 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 1.5 bar |
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 0.15 MPa |
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 22 psi |
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 0.1 bar |
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.01 MPa |
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 1.5 psi |
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 9 bar |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 131 psig |
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 2xPg 13.5 |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Kortslutningsbesk., sikring: 10A Isolasjon: 400V |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkjenning |
CCC CE EAC KR LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt diff. [bar] | 0.1 bar |
Kontaktfunksjon | SPDT+SPST |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Kuldemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Maks. driftstrykk [bar] | 11 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 160 psig |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 13 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 188 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Differansetrykkbryter |
Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør |
Generelt tilbehør Brytertilbehør |
Reléutløsningstid [s] | 0 s |
SCIP dossier nr. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicebar | Kontaktsystemer |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Trykk hann/hunn | Hann |
Trykkoblingsmerknader | Skjærering 6mm rør |
Trykkoblingsrtype | M |
Trykkoblingsstandard | ISO 8434-1 |
Trykkoblingsstørrelse | 12 x 1.5 |
Trykkområde [bar] Pe [maks.] | 9 bar |
Trykkområde [bar] Pe [min.] | -1 bar |
Type | RT262A |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-godkjente kjølemidler |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |