Loddet plate varmeveksler, XB30-1, Antall plater: 20, 25 bar
004H0170
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Loddemateriale: Kobber
Loddemateriale: Kobber
Bruttovekt | 6.128 Kg |
Nettovekt | 6.128 Kg |
Volume | 16 Liter |
EAN | 5710104014791 |
Bruttovekt | 6.128 Kg |
Nettovekt | 6.128 Kg |
Volume | 16 Liter |
EAN | 5710104014791 |
Antall pass | 1 |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Antall plater | 20 |
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 1 |
Connection size 2 | 1 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkjenning | PED |
Horisontalt midtre porthull [mm] | 65 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Koblingsstandard | DIN ISO 228/1 |
Loddemateriale | Kobber |
Material Description (Short Te | XB30-1-20_2_16_A_1L1_1L1_std |
Plate material no. | 1.4404 |
Platemateriale | 1.4404 |
Product Name Description | Loddet plate varmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Tilkoblingslengde side 1 [mm] | 50 mm |
Tilkoblingslengde side 2 [mm] | 50 mm |
Totalbredde [mm] | 130 mm |
Totalhøyde uten bein [mm] | 450 mm |
Type | XB30-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vertical center porthole 1[mm] | 385 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 385 mm |
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] | 385 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.08 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.08 L |
Væskegruppe | 2 |
Antall pass | 1 |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Antall plater | 20 |
Arbeidstrykk side 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
Arbeidstrykk side 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 50 mm |
Connection length 2 [mm] | 50 mm |
Connection size 1 | 1 |
Connection size 2 | 1 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Godkjenning | PED |
Horisontalt midtre porthull [mm] | 65 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Koblingsstandard | DIN ISO 228/1 |
Loddemateriale | Kobber |
Material Description (Short Te | XB30-1-20_2_16_A_1L1_1L1_std |
Plate material no. | 1.4404 |
Platemateriale | 1.4404 |
Product Name Description | Loddet plate varmeveksler |
Produktgruppe | Heat exchangers |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 180 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Tilkoblingslengde side 1 [mm] | 50 mm |
Tilkoblingslengde side 2 [mm] | 50 mm |
Totalbredde [mm] | 130 mm |
Totalhøyde uten bein [mm] | 450 mm |
Type | XB30-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Vertical center porthole 1[mm] | 385 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 385 mm |
Vertikalt midtre porthull side 1 [mm] | 385 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.08 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.08 L |
Væskegruppe | 2 |