VRH 30 10-40 bar
180G0029
Flow [l/min] [Maks]: 30.00, Flow [gpm] [maks.]: 7.900, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
Flow [l/min] [Maks]: 30.00, Flow [gpm] [maks.]: 7.900, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig
Bruttovekt | 0.612 Kg |
Nettovekt | 0.58 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5715162673911 |
Bruttovekt | 0.612 Kg |
Nettovekt | 0.58 Kg |
Volume | 0.42 Liter |
EAN | 5715162673911 |
Description | VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL |
Driftstrykk [barg] [Min] | 10 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 40 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 145 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 580 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 30 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 30 |
Typedesign | VRH 30 10-40 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Description | VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL |
Driftstrykk [barg] [Min] | 10 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 40 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 145 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 580 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 30 l/min |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Koblingsstandard | BSP |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Produktbeskrivelse | Pressure operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VRH 30 |
Typedesign | VRH 30 10-40 bar |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |