VRH 120 80-140 bar

180G0021

Flow [l/min] [Maks]: 120.00, Flow [gpm] [maks.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.336 Kg
Nettovekt 3.183 Kg
Volume 2.959 Liter
EAN 5715162672518

 

Description VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Driftstrykk [barg] [Min] 80 barg
Driftstrykk [barg][Maks] 140 barg
Driftstrykk [psig] [Min] 1160 psig
Driftstrykk [psig][Maks] 2030 psig
Flow [gpm] [maks.] 31.7 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 120 l/min
Husmateriale AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 3/4 in
Koblingsstandard BSP
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °C
Produktbeskrivelse Pressure operated valves
Produktgruppe Valve
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type VRH 120
Typedesign VRH 120 80-140 bar
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 3/4 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality