Valve, VDH 60 E NC
Valve, VDH 60 E NC

180L0011

Funksjon: NC, Retning: Rettløp, Driftstrykk [barg] [Min]: 4, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig] [Min]: 50, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.31 kg
Nettovekt 1.15 kg

 

Antall veier 2/2
Beskrivelse VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2
Deleprogramnavn VDH
Drift Pilot-styrt
Driftstrykk [barg] [Min] 4 barg
Driftstrykk [barg][Maks] 140 barg
Driftstrykk [psig] [Min] 50 psig
Driftstrykk [psig][Maks] 2030 psig
Funksjon NC
Husmateriale AISI 304
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1/2 in
Koblingsstandard BSP
Koblingstype Gjenge
Lukketid [ms] [Maks] 359 ms
Materialtype Nøytralt medium
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 3 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 37 °F
Produktgruppe Valve
Produktnavn Solenoid operated valves
Retning Umiddelbar
Servicebar Ja
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Tetningsmateriale FKM
Type VDH 2/2
Typedesign VDH 60 E NC
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1/2 in
Utløserstørrelse [mm] 13.5 mm
Åpningstid [ms][Maks] 150 ms

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality