VDH 30 EC
180L0046
Flow [gpm] [maks.]: 7.900, Flow [l/min] [Maks]: 30.00, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: Cetop 3
Flow [gpm] [maks.]: 7.900, Flow [l/min] [Maks]: 30.00, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: Cetop 3
Bruttovekt | 4.05 Kg |
Nettovekt | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162674321 |
Bruttovekt | 4.05 Kg |
Nettovekt | 3 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162674321 |
Antall veier | 4/3 |
Bruksområde | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH30EC 4/3 CETOP 3 NC AISI 316 |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 0.2 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 30 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 1 l/min |
Funksjon | NC |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstandard | Cetop 3 |
Lukketid [ms] [Maks] | 130 ms |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 37 °C |
Produktbeskrivelse | Solenoid operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VDH 3/2, 4/3 |
Typedesign | VDH 30 EC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åpningstid [ms][Maks] | 110 ms |
Antall veier | 4/3 |
Bruksområde | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH30EC 4/3 CETOP 3 NC AISI 316 |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 0.2 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 30 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 1 l/min |
Funksjon | NC |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstandard | Cetop 3 |
Lukketid [ms] [Maks] | 130 ms |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 37 °C |
Produktbeskrivelse | Solenoid operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | VDH 3/2, 4/3 |
Typedesign | VDH 30 EC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åpningstid [ms][Maks] | 110 ms |