Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic
180L0049
Flow [gpm] [maks.]: 8.000, Flow [l/min] [Maks]: 30.00, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: Cetop 3
Flow [gpm] [maks.]: 8.000, Flow [l/min] [Maks]: 30.00, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: Cetop 3
Bruttovekt | 0.908 Kg |
Nettovekt | 0.864 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5715162675304 |
Bruttovekt | 0.908 Kg |
Nettovekt | 0.864 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5715162675304 |
Antall veier | 2/2 |
Bruksområde | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | VDH |
Description | VDH30EC 2/2 NO |
Drift | Pilot-styrt |
Driftstrykk [barg] [Min] | 4 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 50 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 8 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 30 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 1 l/min |
Funksjon | NO |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstandard | Cetop 3 |
Lukketid [ms] [Maks] | 350 ms |
Materialtype | Nøytralt medium |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 37 °C |
Produktbeskrivelse | Solenoid operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Retning | Manifold |
SCIP dossier nr. | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
SCIP dossier produktnavn | VDH30EC 2/2 NO Valves |
Servicebar | Ja |
Stempeldiameter Ø [mm] | 18 mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tetningsmateriale | FKM |
Type | VDH 2/2 |
Typedesign | VDH 30 EC NO |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløserstørrelse [mm] | 13.5 mm |
Åpningstid [ms][Maks] | 150 ms |
Antall veier | 2/2 |
Bruksområde | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | VDH |
Description | VDH30EC 2/2 NO |
Drift | Pilot-styrt |
Driftstrykk [barg] [Min] | 4 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 50 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 8 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 0.3 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 30 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 1 l/min |
Funksjon | NO |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstandard | Cetop 3 |
Lukketid [ms] [Maks] | 350 ms |
Materialtype | Nøytralt medium |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 37 °C |
Produktbeskrivelse | Solenoid operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Retning | Manifold |
SCIP dossier nr. | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
SCIP dossier produktnavn | VDH30EC 2/2 NO Valves |
Servicebar | Ja |
Stempeldiameter Ø [mm] | 18 mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tetningsmateriale | FKM |
Type | VDH 2/2 |
Typedesign | VDH 30 EC NO |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløserstørrelse [mm] | 13.5 mm |
Åpningstid [ms][Maks] | 150 ms |