Solenoid operated valves, VDH 120 E NC, Hydraulic
180L0001
NRF: 5640763
Flow [gpm] [maks.]: 32.000, Flow [l/min] [Maks]: 120.00, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: BSP
Flow [gpm] [maks.]: 32.000, Flow [l/min] [Maks]: 120.00, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2030, Koblingsstandard: BSP
Bruttovekt | 1.554 Kg |
Nettovekt | 1.5 Kg |
Volume | 0.961 Liter |
EAN | 5715162671955 |
Bruttovekt | 1.554 Kg |
Nettovekt | 1.5 Kg |
Volume | 0.961 Liter |
EAN | 5715162671955 |
Antall veier | 2/2 |
Bruksområde | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | VDH |
Description | VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL |
Drift | Pilot-styrt |
Driftstrykk [barg] [Min] | 1 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 15 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 32 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 1.3 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 120 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 5 l/min |
Funksjon | NC |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 in |
Koblingsstandard | BSP |
Koblingstype | Gjenge |
Lukketid [ms] [Maks] | 400 ms |
Materialtype | Nøytralt medium |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 37 °C |
Produktbeskrivelse | Solenoid operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Retning | Umiddelbar |
Servicebar | Ja |
Stempeldiameter Ø [mm] | 18 mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Tetningsmateriale | FKM |
Type | VDH 2/2 |
Typedesign | VDH 120 E NC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
Utløserstørrelse [mm] | 13.5 mm |
Åpningstid [ms][Maks] | 150 ms |
Antall veier | 2/2 |
Bruksområde | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | VDH |
Description | VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL |
Drift | Pilot-styrt |
Driftstrykk [barg] [Min] | 1 barg |
Driftstrykk [barg][Maks] | 140 barg |
Driftstrykk [psig] [Min] | 15 psig |
Driftstrykk [psig][Maks] | 2030 psig |
Flow [gpm] [maks.] | 32 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 1.3 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 120 l/min |
Flow [l/min] [Min] | 5 l/min |
Funksjon | NC |
Husmateriale | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 in |
Koblingsstandard | BSP |
Koblingstype | Gjenge |
Lukketid [ms] [Maks] | 400 ms |
Materialtype | Nøytralt medium |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 37 °C |
Produktbeskrivelse | Solenoid operated valves |
Produktgruppe | Valve |
Retning | Umiddelbar |
Servicebar | Ja |
Stempeldiameter Ø [mm] | 18 mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Tetningsmateriale | FKM |
Type | VDH 2/2 |
Typedesign | VDH 120 E NC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
Utløserstørrelse [mm] | 13.5 mm |
Åpningstid [ms][Maks] | 150 ms |