Pumper til Avionisert Vann

Viser 16 produkt (er)

180B0019

PAHT 20

Flow [gpm] [maks.]: 10.900, Flow [l/min] [Maks]: 42.10, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 100, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1450, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

180B0020

PAHT 25

Flow [gpm] [maks.]: 13.500, Flow [l/min] [Maks]: 52.20, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2321, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

180B0021

PAHT 32

Flow [gpm] [maks.]: 17.800, Flow [l/min] [Maks]: 68.50, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2321, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

180B0029

PAHT 6.3

Flow [gpm] [maks.]: 4.700, Flow [l/min] [Maks]: 18.10, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 100, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1450, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3000, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

180B0030

PAHT 4

Flow [gpm] [maks.]: 2.600, Flow [l/min] [Maks]: 10.10, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 100, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1450, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3000, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

180B0031

PAHT 2

Flow [gpm] [maks.]: 1.000, Flow [l/min] [Maks]: 4.10, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 100, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1450, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3000, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

180B0032

PAHT 10

Flow [gpm] [maks.]: 5.200, Flow [l/min] [Maks]: 21.60, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 140, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2030, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

180B0033

PAHT 12.5

Flow [gpm] [maks.]: 6.700, Flow [l/min] [Maks]: 27.70, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 140, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2030, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

180B0077

PAHT 3.2

Flow [gpm] [maks.]: 1.900, Flow [l/min] [Maks]: 7.60, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 100, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1450, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3000, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

180B0085

PAHT 50

Flow [gpm] [maks.]: 21.700, Flow [l/min] [Maks]: 83.70, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 80, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1160, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

Vis: