PAHT 20

180B0019

Flow [gpm] [maks.]: 10.900, Flow [l/min] [Maks]: 42.10, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 100, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1450, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovekt 19.383 Kg
Nettovekt 18 Kg
Volume 12.096 Liter
EAN 5715162667149

 

ATEX-samsvar No
Avløpskobling standard Metrisk
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for ultra pure water
Dreneringskoblingstype Gjenge
Flow [gpm] [maks.] 10.9 gal/min
Flow [gpm] [min.] 2.8 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 42.1 l/min
Flow [l/min] [Min] 10.8 l/min
Forskyvning [cm³/rev] 20 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 1.22 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 2400 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] 1000 rpm
Husmateriale AISI 316
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1 1/4 in
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 6 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 87 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.] 20 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.] 290 psig
Koblingsstandard for inntak BSPP
Lydtrykknivå [dB(A)] 79 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Produktbeskrivelse PAHT pumps
Produktgruppe Pump
Servicebar Ja
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Størrelse på avløpskobling (metrisk) M6
Tetningsmateriale NBR
Type PAHT 20-32
Typedesign PAHT 20
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 3/4 in
Utløpskoblingsstandard, utløp BSPP
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 100 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 1450 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 435 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality