Pump, PAH 4
180B0022
Flow [gpm] [maks.]: 1.670, Flow [l/min] [Maks]: 6.430, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 140, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet [rpm] [Min.]: 700, Husmateriale: AISI 304
Flow [gpm] [maks.]: 1.670, Flow [l/min] [Maks]: 6.430, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 140, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet [rpm] [Min.]: 700, Husmateriale: AISI 304
Bruttovekt | 4.88 kg |
Nettovekt | 4.72 kg |
Bruttovekt | 4.88 kg |
Nettovekt | 4.72 kg |
Avløpskobling standard | Metrisk |
Beskrivelse | PAH 4 |
Dreneringskoblingstype | Gjenge |
Flow [gpm] [maks.] | 1.67 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 0.51 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 6.43 L/min |
Flow [l/min] [Min] | 1.95 L/min |
Forskyvning [cm³/rev] | 4 cm³/rev |
Forskyvning [in³/rev] | 0.24 in³/rev |
Hastighet [rpm] [Min.] | 700 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 1800 rpm |
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 700 rpm |
Husmateriale | AISI 304 |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 in |
Inntakskoblingstype | Gjenge |
Inntakstrykk [barg] [maks.] | 4 barg |
Inntakstrykk [barg] [min.] | 0 barg |
Inntakstrykk [psig] [maks.] | 58 psig |
Inntakstrykk [psig] [min.] | 0 psig |
Koblingsstandard for inntak | BSPP |
Lydtrykknivå [dB(A)] | 76 dBA |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
Opprinnelsesland | Danmark |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
Produktgruppe | Pumpe |
Produktnavn | PAH pumps |
Servicebar | Ja |
Størrelse på avløpskobling (metrisk) | M6 |
Tetningsmateriale | NBR |
TYPE | PAH |
Type | PAH 2-6.3 |
Type designation | PAH 4 |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Utløpskoblingsstandard, utløp | BSPP |
Utløpskoblingstype | Gjenge |
Utløpstrykk [barg] [maks.] | 140 barg |
Utløpstrykk [barg] [min.] | 30 barg |
Utløpstrykk [psig] [maks.] | 2030 psig |
Utløpstrykk [psig] [min.] | 435 psig |
Avløpskobling standard | Metrisk |
Beskrivelse | PAH 4 |
Dreneringskoblingstype | Gjenge |
Flow [gpm] [maks.] | 1.67 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 0.51 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 6.43 L/min |
Flow [l/min] [Min] | 1.95 L/min |
Forskyvning [cm³/rev] | 4 cm³/rev |
Forskyvning [in³/rev] | 0.24 in³/rev |
Hastighet [rpm] [Min.] | 700 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 1800 rpm |
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 700 rpm |
Husmateriale | AISI 304 |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1/2 in |
Inntakskoblingstype | Gjenge |
Inntakstrykk [barg] [maks.] | 4 barg |
Inntakstrykk [barg] [min.] | 0 barg |
Inntakstrykk [psig] [maks.] | 58 psig |
Inntakstrykk [psig] [min.] | 0 psig |
Koblingsstandard for inntak | BSPP |
Lydtrykknivå [dB(A)] | 76 dBA |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
Opprinnelsesland | Danmark |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
Produktgruppe | Pumpe |
Produktnavn | PAH pumps |
Servicebar | Ja |
Størrelse på avløpskobling (metrisk) | M6 |
Tetningsmateriale | NBR |
TYPE | PAH |
Type | PAH 2-6.3 |
Type designation | PAH 4 |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Utløpskoblingsstandard, utløp | BSPP |
Utløpskoblingstype | Gjenge |
Utløpstrykk [barg] [maks.] | 140 barg |
Utløpstrykk [barg] [min.] | 30 barg |
Utløpstrykk [psig] [maks.] | 2030 psig |
Utløpstrykk [psig] [min.] | 435 psig |