Pump, PAH 4 Ex
Pump, PAH 4 Ex

180B6122

Flow [gpm] [maks.]: 1.670, Flow [l/min] [Maks]: 6.430, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 140, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet [rpm] [Min.]: 700, ATEX-samsvar: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6, Husmateriale: AISI 304

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.87 kg
Nettovekt 4 kg

 

ATEX-samsvar Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Avløpskobling standard Metrisk
Beskrivelse PAH 4 Ex
Dreneringskoblingstype Gjenge
Flow [gpm] [maks.] 1.67 gal/min
Flow [gpm] [min.] 0.51 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 6.43 L/min
Flow [l/min] [Min] 1.95 L/min
Forskyvning [cm³/rev] 4 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 0.24 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] 700 rpm
Husmateriale AISI 304
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1/2 in
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 58 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.] 58 psig
Koblingsstandard for inntak BSPP
Lydtrykknivå [dB(A)] 76 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktgruppe Pumpe
Produktnavn PAH pumps
Servicebar Ja
Størrelse på avløpskobling (metrisk) M6
Tetningsmateriale NBR
TYPE PAH
Type PAH 2-6.3
Type designation PAH 4 Ex
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1/4 in
Utløpskoblingsstandard, utløp BSPP
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 140 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 2030 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 435 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality