ATEX-samsvar |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Avløpskobling standard |
BSPP |
Avløpskoblingsstørrelse [in] |
1/4 in |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PAH 20 EX |
Dreneringskoblingstype |
Gjenge |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flow [gpm] [maks.] |
9 gal/min |
Flow [gpm] [min.] |
3.3 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] |
34.9 l/min |
Flow [l/min] [Min] |
12.7 l/min |
Forskyvning [cm³/rev] |
20 cm³/rev |
Forskyvning [in³/rev] |
1.22 in³/rev |
Hastighet [rpm] [Min.] |
700 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] |
1800 rpm |
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] |
700 rpm |
Husmateriale |
AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] |
1 1/4 in |
Inntakskoblingstype |
Gjenge |
Inntakstrykk [barg] [maks.] |
4 barg |
Inntakstrykk [barg] [min.] |
0 barg |
Inntakstrykk [psig] [maks.] |
58 psig |
Inntakstrykk [psig] [min.] |
0 psig |
Koblingsstandard for inntak |
BSPP |
Lydtrykknivå [dB(A)] |
79 dBA |
Medietemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] |
122 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
32 °F |
Opprinnelsesland |
Danmark |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
11,8x10,6x10 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
300x270x255 |
Produktbeskrivelse |
PAH pumps |
Produktgruppe |
Pump |
Servicebar |
Ja |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
No |
Tetningsmateriale |
NBR |
Type |
PAH 20-32 |
Typedesign |
PAH 20 Ex |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] |
3/4 in |
Utløpskoblingsstandard, utløp |
BSPP |
Utløpskoblingstype |
Gjenge |
Utløpstrykk [barg] [maks.] |
80 barg |
Utløpstrykk [barg] [min.] |
30 barg |
Utløpstrykk [psig] [maks.] |
1160 psig |
Utløpstrykk [psig] [min.] |
435 psig |