Pump, PAH 12.5
180B0007
Flow [gpm] [maks.]: 5.4, Flow [l/min] [Maks]: 20.95, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet [rpm] [Min.]: 700
Flow [gpm] [maks.]: 5.4, Flow [l/min] [Maks]: 20.95, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 160, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet [rpm] [Min.]: 700
Bruttovekt | 8.25 kg |
Nettovekt | 8.07 kg |
Bruttovekt | 8.25 kg |
Nettovekt | 8.07 kg |
Avløpskobling standard | BSPP |
Avløpskoblingsstørrelse [in] | 1/4 in |
Beskrivelse | PAH12.5 |
Dreneringskoblingstype | Gjenge |
Flow [gpm] [maks.] | 5.45 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 1.87 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 20.95 L/min |
Flow [l/min] [Min] | 7.2 L/min |
Forskyvning [cm³/rev] | 12.5 cm³/rev |
Forskyvning [in³/rev] | 0.75 in³/rev |
Hastighet [rpm] [Min.] | 700 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 1800 rpm |
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 700 rpm |
Husmateriale | AISI 304 |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Inntakskoblingstype | Gjenge |
Inntakstrykk [barg] [maks.] | 4 barg |
Inntakstrykk [barg] [min.] | 0 barg |
Inntakstrykk [psig] [maks.] | 58 psig |
Inntakstrykk [psig] [min.] | 0 psig |
Koblingsstandard for inntak | BSPP |
Lydtrykknivå [dB(A)] | 75 dBA |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
Opprinnelsesland | Danmark |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
Produktgruppe | Pumpe |
Produktnavn | PAH pumps |
Servicebar | Ja |
Tetningsmateriale | NBR |
TYPE | PAH |
Type | PAH 10-12.5 |
Type designation | PAH 12.5 |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Utløpskoblingsstandard, utløp | BSPP |
Utløpskoblingstype | Gjenge |
Utløpstrykk [barg] [maks.] | 160 barg |
Utløpstrykk [barg] [min.] | 30 barg |
Utløpstrykk [psig] [maks.] | 2320 psig |
Utløpstrykk [psig] [min.] | 435 psig |
Avløpskobling standard | BSPP |
Avløpskoblingsstørrelse [in] | 1/4 in |
Beskrivelse | PAH12.5 |
Dreneringskoblingstype | Gjenge |
Flow [gpm] [maks.] | 5.45 gal/min |
Flow [gpm] [min.] | 1.87 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] | 20.95 L/min |
Flow [l/min] [Min] | 7.2 L/min |
Forskyvning [cm³/rev] | 12.5 cm³/rev |
Forskyvning [in³/rev] | 0.75 in³/rev |
Hastighet [rpm] [Min.] | 700 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 1800 rpm |
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] | 700 rpm |
Husmateriale | AISI 304 |
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Inntakskoblingstype | Gjenge |
Inntakstrykk [barg] [maks.] | 4 barg |
Inntakstrykk [barg] [min.] | 0 barg |
Inntakstrykk [psig] [maks.] | 58 psig |
Inntakstrykk [psig] [min.] | 0 psig |
Koblingsstandard for inntak | BSPP |
Lydtrykknivå [dB(A)] | 75 dBA |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Medietemperatur [°F] [Min.] | 36 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | 32 °F |
Opprinnelsesland | Danmark |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
Produktgruppe | Pumpe |
Produktnavn | PAH pumps |
Servicebar | Ja |
Tetningsmateriale | NBR |
TYPE | PAH |
Type | PAH 10-12.5 |
Type designation | PAH 12.5 |
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Utløpskoblingsstandard, utløp | BSPP |
Utløpskoblingstype | Gjenge |
Utløpstrykk [barg] [maks.] | 160 barg |
Utløpstrykk [barg] [min.] | 30 barg |
Utløpstrykk [psig] [maks.] | 2320 psig |
Utløpstrykk [psig] [min.] | 435 psig |