PAH 12.5 Ex

180B6107

Flow [gpm] [maks.]: 5.200, Flow [l/min] [Maks]: 21.60, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 140, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 2030, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000, ATEX-samsvar: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.236 Kg
Nettovekt 8.06 Kg
Volume 5.968 Liter
EAN 5715162670941

 

ATEX-samsvar Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Avløpskobling standard BSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in] 1/4 in
China RoHS compliance Out of scope
Description PAH 12.5 Ex
Dreneringskoblingstype Gjenge
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [maks.] 5.2 gal/min
Flow [gpm] [min.] 1.9 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 21.6 l/min
Flow [l/min] [Min] 7.6 l/min
Forskyvning [cm³/rev] 10 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 0.61 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 1000 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 2400 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] 1000 rpm
Husmateriale AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 3/4 in
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 58 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.] 58 psig
Koblingsstandard for inntak BSPP
Lydtrykknivå [dB(A)] 75 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeskrivelse PAH pumps
Produktgruppe Pump
Servicebar Ja
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Tetningsmateriale NBR
Type PAH 10-12.5
Typedesign PAH 12.5 Ex
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 3/8 in
Utløpskoblingsstandard, utløp BSPP
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 140 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 10 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 2030 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 145 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality