Pump, PAH 10 Ex
Pump, PAH 10 Ex

180B6108

Flow [gpm] [maks.]: 6.7, Flow [l/min] [Maks]: 27.71, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 140, Hastighet [tpm] [Maks.]: 2400, Hastighet [rpm] [Min.]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.36 kg
Nettovekt 7.7 kg

 

ATEX-samsvar Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Avløpskobling standard BSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in] 1/4 in
Beskrivelse PAH 10 Ex
Dreneringskoblingstype Gjenge
Flow [gpm] [maks.] 6.72 gal/min
Flow [gpm] [min.] 2.65 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 27.71 L/min
Flow [l/min] [Min] 10.21 L/min
Forskyvning [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 0.76 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 1000 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 2400 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] 1000 rpm
Husmateriale AISI 304
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 3/4 in
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 58 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.] 58 psig
Koblingsstandard for inntak BSPP
Lydtrykknivå [dB(A)] 75 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktgruppe Pumpe
Produktnavn PAH pumps
Servicebar Ja
Tetningsmateriale NBR
TYPE PAH
Type PAH 10-12.5
Type designation PAH 10 Ex
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 3/8 in
Utløpskoblingsstandard, utløp BSPP
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 140 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 30 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 2030 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 435 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality