PAHT G 2

180B1003

Flow [gpm] [maks.]: 1.000, Flow [l/min] [Maks]: 4.10, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 100, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1450, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3000, Hastighet kontinuerlig [opm] [Min]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.917 Kg
Nettovekt 4.83 Kg
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162667118

 

ATEX-samsvar No
Avløpskobling standard Metrisk
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for ultra pure water
Dreneringskoblingstype Gjenge
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [maks.] 1 gal/min
Flow [gpm] [min.] 0.1 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 4.1 l/min
Flow [l/min] [Min] 2 l/min
Forskyvning [cm³/rev] 2 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 0.12 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 1000 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 3000 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] 1000 rpm
Husmateriale AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1/2 in
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 0 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 58 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 0 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.] 4 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.] 58 psig
Koblingsstandard for inntak BSPP
Lydtrykknivå [dB(A)] 76 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeskrivelse PAHT G pumps
Produktgruppe Pump
Servicebar Spare parts PAHT G 2/4/6.3
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Størrelse på avløpskobling (metrisk) M6
Tetningsmateriale NBR
Type PAHT G 2-6.3
Typedesign PAHT G 2
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1/4 in
Utløpskoblingsstandard, utløp BSPP
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 100 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 10 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 1450 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 145 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality