APP W 6,5

180B3076

Flow [gpm] [maks.]: 27.800, Flow [l/min] [Maks]: 107.20, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet [rpm] [Min.]: 700

Produktdetaljer

Bruttovekt 36.027 Kg
Nettovekt 33.8 Kg
Volume 32.509 Liter
EAN 5715162667705

 

ATEX-samsvar No
Avløpskobling standard Metrisk
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for waste water
Dreneringskoblingstype Gjenge
Flow [gpm] [maks.] 27.8 gal/min
Flow [gpm] [min.] 9.7 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 107.2 l/min
Flow [l/min] [Min] 37.5 l/min
Flow [m³/h] [Maks.] 6.4 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 2.2 m³/h
Forskyvning [cm³/rev] 63.3 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 3.86 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] 700 rpm
Husmateriale Dupleks
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 5 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 0.5 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 72.5 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 7.3 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.] 5 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.] 73 psig
Koblingsstandard for inntak Metrisk
Lydtrykknivå [dB(A)] 78 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeskrivelse APP W pumps
Produktgruppe Pump
Servicebar Ja
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Størrelse på avløpskobling (metrisk) M6
Størrelse på inntakskobling (metrisk) M42
Størrelse på uttakskobling (metrisk) M42
Tetningsmateriale NBR
Type APP W 5.1-10.2
Typedesign APP W 6,5
UK RoHS compliance Out of scope
Utløpskoblingsstandard, utløp Metrisk
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 83 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 20 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 1200 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 290 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality