MAH 6.3 CCW
Bruttovekt | 4.38 kg |
Nettovekt | 4.35 kg |
Bruttovekt | 4.38 kg |
Nettovekt | 4.35 kg |
Avløpskoblingsstørrelse [in] | 1/8 in |
Beskrivelse | MAH 6.3CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Hastighet [rpm] [Min.] | 300 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 4000 rpm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Nominell strøm [kW] | 5.2 kW |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Hydraulic motor |
Produktnavn | Hydraulic motors |
Starting torque at max pressure [Nm] | 4 Nm |
Type | MAH 4-6.3 |
Typedesign | MAH 6.3 CCW |
Avløpskoblingsstørrelse [in] | 1/8 in |
Beskrivelse | MAH 6.3CCW AXIAL PISTON MOTOR |
Hastighet [rpm] [Min.] | 300 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 4000 rpm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 3 °C |
Nominell strøm [kW] | 5.2 kW |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Hydraulic motor |
Produktnavn | Hydraulic motors |
Starting torque at max pressure [Nm] | 4 Nm |
Type | MAH 4-6.3 |
Typedesign | MAH 6.3 CCW |