ISAVE 70

180F7025

Monteringsretning: Horisontal, HP utflow [m³/h] [Maks]: 70, HP utflow [gpm] [Maks]: 308, Nominell strøm [HP]: 30.0, Nominell strøm [kW]: 18.5

Produktdetaljer

Bruttovekt 512 Kg
Nettovekt 445.36 Kg
Volume 955.382 Liter
EAN 5715162673140

 

Avløpskobling standard Metrisk
Avløpskoblingsstørrelse [in] 1/4 in
Baseramme Rustfri
China RoHS compliance Out of scope
Description iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Differensialtrykk HP inn ut [barg] [Maks] 5 barg
Differensialtrykk HP inn ut [psig] [Maks] 72 psig
Dreneringskoblingstype BSPP
Flow [gpm] [min.] 220 gal/min
Flow [m³/h] [Min.] 50 m³/h
Hastighet [rpm] [Min.] 650 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 875 rpm
HP inntakstrykk [barg] [Min] 40 barg
HP inntakstrykk [psig] [Min] 580 psig
HP inntakstrykk, periodisk [barg] [Min] 2 barg
HP inntakstrykk, periodisk [psig] [Min] 29 psig
HP utflow [gpm] [Maks] 308 gal/min
HP utflow [m³/h] [Maks] 70 m³/h
HP uttakstrykk [barg] [Maks] 83 barg
HP uttakstrykk [psig] [Maks] 1200 psig
HP-inntakskobling standard Victaulic
HP-uttakskobling standard Victaulic
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-beskyttelsesklasse IP55
LP inn ut @ max flow [barg] 1 barg
LP inn ut @ max flow [psig] 11 psig
LP inn ut max. statisk testtrykk [barg] 13 barg
LP inn ut max. statisk testtrykk [psig] 189 psig
LP inntak tillatt arbeidstrykk [barg] [Min] 2 barg
LP inntak tillatt arbeidstrykk [psig] [Min] 29 psig
LP uttakskobling størrelse [in] 3 in
LP-inntak tillatt arbeidsflow [gpm] [Maks] 308 gal/min
LP-inntak tillatt arbeidsflow [m³/t] [Maks] 70 m³/h
LP-inntakskobling standard Victaulic
LP-inntakskoblingsstørrelse [in] 3 in
LP-inntakstrykk [barg] [Maks] 5 barg
LP-inntakstrykk [psig] [Maks] 72 psig
LP-inntakstrykk topp [barg] 10 barg
LP-inntakstrykk topp [psig] 145 psig
Lydtrykknivå [dB(A)] 86 dBA
Materialtype Dupleks
Super Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 95 °C
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °C
Monteringsretning Horisontal
Motorens isolasjonsklasse B
Motorens omgivelsestemperatur [°C] [Maks] 40 °C
Motorens omgivelsestemperatur [°F] [Maks] 104 °F
Motorens rammestørrelse 200L
Motormoment ved nom. hastighet [Nm] 177 N-m
Motormoment ved nom. hastighet [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
Motorpoler 6
Motorspenning 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstandard IEC
Motorstrøm [A] 37 A
Nominell strøm [HP] 30
Nominell strøm [kW] 18.5 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 74,8x24,4x32,1
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1907x622x819
Produktbeskrivelse iSave
Produktgruppe Energy Recovery Device
Servicebar Ja
Smøringsflow ved 60 [m³/t] [Maks] 1.5 m³/h
Smøringsflow ved 871 [gpm] [Maks] 6.6 gal/min
Startmoment [Nm][Maks.] 180 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl][Maks] 132 lbf∙ft
Statisk testtrykk HP inn ut [barg] [Maks] 108 barg
Statisk testtrykk HP inn ut [psig] [Maks] 1566 psig
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Størrelse på HP-inntakskobling [in] 3 in
Størrelse på HP-inntakskobling [in] 3 in
Tetningsmateriale NBR
Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks] 140 lbf∙ft
Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks] 190 N-m
Type iSave 50-70
Typedesign ISAVE 70
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality