APM 2,0

180F1101

Flow [l/min] [Maks]: 36.40, Flow [m³/h] [Maks.]: 2.10, Flow [gpm] [maks.]: 9.600, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3450, Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks]: 12, Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks]: 9

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.191 Kg
Nettovekt 8.29 Kg
Volume 5.858 Liter
EAN 5715162670262

 

Avløpskobling standard Metrisk
Description APM 2.0 (10 CCM)
Dreneringskoblingstype Gjenge
Flow [gpm] [maks.] 9.6 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 36.4 l/min
Flow [m³/h] [Maks.] 2.1 m³/h
Forskyvning [cm³/rev] 10 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 0.61 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 3450 rpm
Husmateriale Dupleks
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1/2 in
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 80 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 10 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 1160 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 145 psig
Koblingsstandard for inntak BSPP
Lydtrykknivå [dB(A)] 77 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °C
Nominell strøm [HP] 5.7
Nominell strøm [kW] 4.2 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x142
Produktbeskrivelse APM
Produktgruppe Energy Recovery Device
Retning CCW
Servicebar Ja
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Størrelse på avløpskobling (metrisk) M6
Tetningsmateriale NBR
Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks] 9 lbf∙ft
Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks] 12 N-m
Type APM 1.8-2.9
Typedesign APM 2,0
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 3/4 in
Utløpskoblingsstandard, utløp BSPP
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 5 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 1 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 72 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 8 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality