APM 1.0

180F1001

Flow [l/min] [Maks]: 18.60, Flow [m³/h] [Maks.]: 1.10, Flow [gpm] [maks.]: 4.900, Hastighet [tpm] [Maks.]: 3450, Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks]: 6, Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks]: 4

Produktdetaljer

Bruttovekt 5.649 Kg
Nettovekt 4.5 Kg
Volume 5.754 Liter
EAN 5715162670217

 

Avløpskobling standard Metrisk
Description APM 1.0 (5.3 CCM)
Dreneringskoblingstype Gjenge
Flow [gpm] [maks.] 4.9 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 18.6 l/min
Flow [m³/h] [Maks.] 1.1 m³/h
Forskyvning [cm³/rev] 5.08 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 0.31 in³/rev
Hastighet [rpm] [Min.] 700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 3450 rpm
Husmateriale Dupleks
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1/2 in
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 80 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 10 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 1160 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 145 psig
Koblingsstandard for inntak BSPP
Lydtrykknivå [dB(A)] 74 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °C
Nominell strøm [HP] 2.8
Nominell strøm [kW] 2.1 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x139
Produktbeskrivelse APM
Produktgruppe Energy Recovery Device
Retning CCW
Servicebar Ja
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Størrelse på avløpskobling (metrisk) M6
Tetningsmateriale NBR
Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks] 4 lbf∙ft
Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks] 6 N-m
Type APM 0.8-1.2
Typedesign APM 1.0
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1/2 in
Utløpskoblingsstandard, utløp BSPP
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 5 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 1 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 72 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 8 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality