Energy Recovery Device, iSave 50
Energy Recovery Device, iSave 50

180F7020

Hastighet [rpm] [Min.]: 525, Hastighet [tpm] [Maks.]: 625, HP utflow [m³/h] [Maks]: 52, HP utflow [gpm] [Maks]: 228.0

Produktdetaljer

Bruttovekt 191.7 kg
Nettovekt 163.5 kg

 

Avløpskobling standard BSPP
Avløpskoblingsstørrelse [in] 1/4 in
Beskrivelse iSave 50 (Without motor)
Differensialtrykk HP inn ut [barg] [Maks] 5 barg
Differensialtrykk HP inn ut [psig] [Maks] 72 psig
Dreneringskoblingstype BSPP
Flow [gpm] [min.] 184 gal/min
Flow [m³/h] [Min.] 42 m³/h
Hastighet [rpm] [Min.] 525 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 625 rpm
HP inntakstrykk [barg] [Min] 40 barg
HP inntakstrykk [psig] [Min] 580 psig
HP inntakstrykk, periodisk [barg] [Min] 2 barg
HP inntakstrykk, periodisk [psig] [Min] 29 psig
HP utflow [gpm] [Maks] 228 gal/min
HP utflow [m³/h] [Maks] 52 m³/h
HP uttakstrykk [barg] [Maks] 83 barg
HP uttakstrykk [psig] [Maks] 1200 psig
HP-inntakskobling standard Victaulic
HP-uttakskobling standard Victaulic
LP inn ut @ max flow [barg] 1 barg
LP inn ut @ max flow [psig] 8 psig
LP inn ut max. statisk testtrykk [barg] 13 barg
LP inn ut max. statisk testtrykk [psig] 189 barg
LP inntak tillatt arbeidstrykk [barg] [Min] 2 barg
LP inntak tillatt arbeidstrykk [psig] [Min] 29 psig
LP uttakskobling størrelse [in] 3 in
LP-inntak tillatt arbeidsflow [gpm] [Maks] 252 gal/min
LP-inntak tillatt arbeidsflow [m³/t] [Maks] 57 m³/h
LP-inntakskobling standard Victaulic
LP-inntakskoblingsstørrelse [in] 3 in
LP-inntakstrykk [barg] [Maks] 5 barg
LP-inntakstrykk [psig] [Maks] 72 psig
LP-inntakstrykk topp [barg] 10 barg
LP-inntakstrykk topp [psig] 145 barg
Lydtrykknivå [dB(A)] 83 dBA
Materialtype Dupleks
Super Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 95 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Produktgruppe Energy Recovery Device
Produktnavn iSave
Servicebar Ja
Smøringsflow ved 60 [m³/t] [Maks] 1.5 m³/h
Smøringsflow ved 871 [gpm] [Maks] 6.6 gal/min
Startmoment [Nm][Maks.] 180 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl][Maks] 180 ft lb
Statisk testtrykk HP inn ut [barg] [Maks] 108 barg
Statisk testtrykk HP inn ut [psig] [Maks] 1566 psig
Størrelse på HP-inntakskobling [in] 3 in
Størrelse på HP-inntakskobling [in] 3 in
Tetningsmateriale NBR
Tillatt driftsmoment [lb-ft] [Maks] 125 lbf∙ft
Tillatt driftsmoment [Nm] [Maks] 170 N-m
Type iSave 50-70
Type designation iSave 50

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

Serviceprodukter