Fotoenheter, LD, Følsomhet: Normal (svart), Kabellengde [mm]: 800, Hus: Lang

057H7106

Dette produktet er utgått.

FOTOENHET TYPE LD (MULTIPAKNING 10X5 STK)

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.041 Kilogram
Nettovekt 0.022 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN 5702425157660

 

Antall per emballasjeformat 5 stk.
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description FOTOENHET TYPE LD (MULTIPAKNING 10X5 STK)
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause No
Følsomhet Normal (svart)
Hus Lang
Huslengde [mm] 66 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellengde [mm] 800 mm
Produktgruppe Photo Units
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type LD
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality