VLT® DriveMotor FCM 106

Viser 1 produkt (er)

FCM106N3K0T4C55H1FSXXAX0E4N3K0360B03000

VLT® DriveMotor FCM 106
3,0 kW /4,0 HK, (T4) Trefase 380-480 VAC, (H1) Integrert RFI filter C1
(C55) Standard IP55/UL type 12, (AX) Uten opsjoner opsjon.
(N) Normal overlast, (3K0) 3,0kW / 4,0 HK akseleff, (360) 3600 o/min nom. turtall.
(4) Effektivitetsklasse IE4, (B03) Fotmontering
Flens: (000) Kun føtter (mellom skruehull)
FCM106N3K0T4C55H1FSXXAX0E4N3K0360B03000

Modellkode: FCM106N3K0T4C55H1FSXXAX0E4N3K0360B03000