VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C1

178B8585

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT®
7,5kW / 10 HK, 3X380-480V 50/60Hz, Uten filter (No EMC),IP20,Uten feltbuss opsjon
VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C1

Modellkode: VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C1

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.35 kg
Nettovekt 6.2 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427105904

VLT® 2800 Series

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT-serien 28 2800
Nominell effekt 75 7,5kW / 10 HK
Dedikert applikasjon P Prosess
Fase T 3-fase
Nettspenning U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Skap Type B Bookstyle
Skap klasse 20 IP20
Maskinvarekonfigurasjon SB Standard med brems
RFI støyfilter R0 Uten filter (No EMC)
Display DB Innebygd displ (SLCP)
Feltbuss opsjon F00 Uten feltbuss opsjon
Applikasjonsopsjon A00 Ingen applikasjonsopsjon
Belegg C1 Med belegg
Rammestørrelse C C-ramme
Typekode del 1 VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Vekt [kg] 6
kVA 11.1
Beregnet bruttovekt [kg] 6.3
Beregnet nettovekt [kg] 6
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 VLT2875PT4B20SBR0DBF00A00C1
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality