VLT2815PT4B20SBR1DBF12A00C1

134H2374

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT®
1,5kW / 2,0 HK, 3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 klasse A1,IP20,Profibus DP 12 MBaud
VLT2815PT4B20SBR1DBF12A00C1

Modellkode: VLT2815PT4B20SBR1DBF12A00C1

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.84 kg
Nettovekt 2.54 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107674701

VLT® 2800 Series

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT-serien 28 2800
Nominell effekt 15 1,5kW / 2,0 HK
Dedikert applikasjon P Prosess
Fase T 3-fase
Nettspenning U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Skap Type B Bookstyle
Skap klasse 20 IP20
Maskinvarekonfigurasjon SB Standard med brems
RFI støyfilter R1 EN 55011 klasse A1
Display DB Innebygd displ (SLCP)
Feltbuss opsjon F12 Profibus DP 12 MBaud
Applikasjonsopsjon A00 Ingen applikasjonsopsjon
Belegg C1 Med belegg
Rammestørrelse A A-ramme
Typekode del 1 VLT2815PT4B20SBR1DBF12A00C1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Vekt [kg] 2.1
kVA 2.6
Beregnet bruttovekt [kg] 2.4
Beregnet nettovekt [kg] 2.1
Fabr. fra ordrelinje F605
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 VLT2815PT4B20SBR1DBF12A00C1

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality