VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8830

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT®
(11) 1,1kW / 1,5 HK, 3X380-480V 50/60Hz, (R1) EN 55011 klasse A1,(20) IP20,(F00) Uten feltbuss opsjon
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Modellkode: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.82 kg
Nettovekt 2.54 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385188

VLT® 2800 Series

Rammestørrelse A-ramme
Belegg (C1) Med belegg
Applikasjonsopsjon (A00) Ingen applikasjonsopsjon
Feltbuss opsjon (F00) Uten feltbuss opsjon
Display (DB) Innebygd displ (SLCP)
RFI støyfilter (R1) EN 55011 klasse A1
Maskinvarekonfigurasjon (SB) Standard med brems
Skap klasse (20) IP20
Skap Type (B) Bookstyle
Nettspenning U(in) (4) 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Nominell effekt (11) 1,1kW / 1,5 HK
VLT-serien (28) 2800
Produktgruppe VLT®
Anbefalt fabrikk Kan ikke fastslå leverandør
Calculated Gross Weight 2.4
Calculated Net Weight [kg] 2.1
Dedikert applikasjon (P) Prosess
Fase (T) 3-fase
Leverandør Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 2.82
Material Net Weight 2.54
Modelcode01 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktkatalog NO VIEW
Produktkode 1 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktvisning (Bryter) Global (Standard)

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality