VLT2805PT4B20STR1DBF12A00C0

178B1460

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT®
0,55kW / 0,75 HK, 3X380-480V 50/60Hz, EN 55011 klasse A1,IP20,Profibus DP 12 MBaud
VLT2805PT4B20STR1DBF12A00C0

Modellkode: VLT2805PT4B20STR1DBF12A00C0

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.7 kg
Nettovekt 2.4 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427073012

VLT® 2800 Series

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT-serien 28 2800
Nominell effekt 05 0,55kW / 0,75 HK
Dedikert applikasjon P Prosess
Fase T 3-fase
Nettspenning U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Skap Type B Bookstyle
Skap klasse 20 IP20
Maskinvarekonfigurasjon ST Standard
RFI støyfilter R1 EN 55011 klasse A1
Display DB Innebygd displ (SLCP)
Feltbuss opsjon F12 Profibus DP 12 MBaud
Applikasjonsopsjon A00 Ingen applikasjonsopsjon
Belegg C0 Uten belegg
Rammestørrelse A A-ramme
Typekode del 1 VLT2805PT4B20STR1DBF12A00C0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Vekt [kg] 2.1
kVA 1.1
Beregnet bruttovekt [kg] 2.4
Beregnet nettovekt [kg] 2.1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 VLT2805PT4B20STR1DBF12A00C0
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality