MCD60343CT7S2X00CV1

132H2247

MCD60343CT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Uten int. omløpskontakor
MCD600_CURRENT_RATING_0343, Trefase 380–690 V AC
Rammestørrelse 2, IP00
Styrespenning: 24 VAC/VDC
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: MCD60343CT7S2X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovekt 12.8 kg
Nettovekt 12.8 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310500

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD MCD-serien med mykstartere
MCD-serien 6 600-serien
Nominell strøm 0343 343 A
Omløp C Uten int. omløpskontakor
Fase T Trefase
Nettspenning 7 Trefase 380–690 V AC
Kapsling S2 Rammestørrelse 2
Reservert X Reservert
IP-klassifisering 00 IP00
Styrespenning CV1 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD60343CT7S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60343CT7S2X00CV1
Beregnet bruttovekt [kg] 16.3
Beregnet nettovekt [kg] 15.5
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99