MCD60215CT7S2X00CV2

132H2239

MCD60215CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Uten int. omløpskontakor
MCD600_CURRENT_RATING_0215, Trefase 380–690 V AC
Rammestørrelse 2, IP00
Styrespenning: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: MCD60215CT7S2X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovekt 12.2 kg
Nettovekt 12.2 kg
Volume 59.4 l
EAN 5714853310425

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD MCD-serien med mykstartere
MCD-serien 6 600-serien
Nominell strøm 0215 215 A
Omløp C Uten int. omløpskontakor
Fase T Trefase
Nettspenning 7 Trefase 380–690 V AC
Kapsling S2 Rammestørrelse 2
Reservert X Reservert
IP-klassifisering 00 IP00
Styrespenning CV2 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Typekode del 1 MCD60215CT7S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60215CT7S2X00CV2
Beregnet bruttovekt [kg] 13.5
Beregnet nettovekt [kg] 12.7
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99