MCD51600CT5G5X00CV1

175G5524

Dette produktet er utgått.

VLT® Soft Starter MCD 500
200-525 VAC, 1600A, IP00,

Modellkode: MCD51600CT5G5X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovekt 155 kg
Nettovekt 120 kg
Volume 0 l
EAN 5710107568291

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-serien 5 500
Nominell strøm 1600 1600A
Omløp C Kontin. u. int.ved kontakt
Fase T Trefase
Nettspenning 5 200-525 VAC
Kapsling G5 Rammestørrelse 5
Reservert X Reservert
IP-klassifisering 00 IP00
Styrespenning CV1 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD51600CT5G5X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD51600CT5G5X00CV1
Beregnet bruttovekt [kg] 168.7
Beregnet nettovekt [kg] 120
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality