Viser 563 produkt (er)
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Aktiv Front End enhet
380-500 Vac 460 ampIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 10 INU
Andre alternativer i henhold til modellkode
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Aktiv Front End enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 1030 ampIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 13 INU
Andre alternativer i henhold til modellkode
NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNE
NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Aktiv Front End enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 325 ampIP00
Grafisk panel
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Russisk
Ramme 10 INU
Andre alternativer i henhold til modellkode
NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Aktiv Front End enhet
380-500 Vac 261 ampIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: 6DI/DO (progr.bar, DI el. DO)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: B1 kort på spor D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 09 INU
Andre alternativer i henhold til modellkode
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Aktiv Front End enhet
380-500 Vac 261 ampIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 09 INU
Andre alternativer i henhold til modellkode
NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon Aktiv Front End enhet
380-500 Vac 1150 ampIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 13 INU
Andre alternativer i henhold til modellkode
NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac 22 ampIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 05
Andre alternativer i henhold til modellkode
NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon Aktiv Front End enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc) 325 ampIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: CAN Bus (galv. isolert)
Manual: Engelsk
Ramme 10 INU
Andre alternativer i henhold til modellkode
NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac 105 ampIP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 07
Andre alternativer i henhold til modellkode
NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac 205 ampIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 08
Andre alternativer i henhold til modellkode