132H1196
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Likeretter-enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 650 amp,IP00
Uten lok. kontrollpanel (NXN)
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: Ingen opsjon
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 09 INU
B Slot: Ingen opsjon
Andre alternativer i henhold til modellkode
VACON® NX-serien av luftkjølte og væskekjølte omformere er laget for et bredt spekter av krevende bruksområder i industrien.
Den består av veggmonterte og innkapslede omformere samt systemomformere i effektområdet 0,55 kW–5,3 MW.
Væskekjølte varianter er velegnet til bruksområder der luftkvaliteten er avgjørende, plassen er begrenset og effektiv varmeoverføring er påkrevd.
VACON® NX-omformere gir maksimal motorstyringsytelse og dynamikk for både enkeltakselmaskiner og omformersystemer.
Konfigurerbar I/O og feltbusser dekker alle tilkoblingsbehov. Du kan tilpasse omformerfunksjonene for å oppnå kostnadsbesparelser og dypere maskinintegrasjon.