7DB-002252-000023660

132H0458

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon Bremsechopper enhet
380-500 Vac, 22 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 06
B Slot: Ingen opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

Produktdetaljer

Bruttovekt 19.5 kg
Nettovekt 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853290703

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXB Bremsechopper enhet
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0022 22 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 2 IP21/NEMA1
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering 8 BCU Bremsechopper enhet
Kortmodifikasjoner V- DirekteKobl. m lakkerte kort
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLM metrisk rørplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B 00 Ingen opsjon
Opsjon spor C 00 Ingen opsjon
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E 00 Ingen opsjon
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +ABFIFF01 Bremsechopperenhet NXB
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR06 Ramme 06
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DB-002252
Typekode del 2 -000023660
Salgstekst FR0600225-2T
Modelcode01 NXB00225-A2T08SV-
Modelcode02 A100000000+QGLM
Beregnet nettovekt [kg] 16
Beregnet bruttovekt [kg] 17
Motoreffekt lav overlast [kW] 2X14
Motoreffekt høy overlast [kW] 7.5
Dimensj. BxHxD [mm] 195X557X237
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 16
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Salgskode del 1 7DB-002252-118M2V
Lagerkode 7DB-002252
merk hvis fullf. OK
Salescode part 2 A100000000+QGLM
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje B503