132H2610
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Aktiv Front End enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1030 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 13 INU
Andre alternativer i henhold til modellkode
VACON® NX-serien av luftkjølte og væskekjølte omformere er laget for et bredt spekter av krevende bruksområder i industrien.
Den består av veggmonterte og innkapslede omformere samt systemomformere i effektområdet 0,55 kW–5,3 MW.
Væskekjølte varianter er velegnet til bruksområder der luftkvaliteten er avgjørende, plassen er begrenset og effektiv varmeoverføring er påkrevd.
VACON® NX-omformere gir maksimal motorstyringsytelse og dynamikk for både enkeltakselmaskiner og omformersystemer.
Konfigurerbar I/O og feltbusser dekker alle tilkoblingsbehov. Du kan tilpasse omformerfunksjonene for å oppnå kostnadsbesparelser og dypere maskinintegrasjon.