7DA-026150-000029259

132H1729

NXA02615-A0T02SG-A1A2B5D2EA+FL23+ARFIFF05+DLDE+LPC2+SPXE

NXA02615-A0T02SG-A1A2B5D2EA+FL23+ARFIFF05+DLDE+LPC2+SPXE
Vacon Aktiv Front End enhet
380-500 Vac, 261 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: D2 kort på spor D
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Tysk
Ramme 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXA02615-A0T02SG-A1A2B5D2EA+FL23+ARFIFF05+DLDE+LPC2+SPXE

Produktdetaljer

Bruttovekt 68 kg
Nettovekt 67 kg
Volume 0 l
EAN 5714853304509

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXA Aktiv Front End enhet
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0261 261 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 0 IP00
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering 2 AFE modul u/ LCL
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C B5 (B5)3RO(NO)
Opsjon spor D D2 D2 kort på spor D
Opsjon spor E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Fastvare språkpakke +FL23 FWsprå;UK,UK,DE,FR,ITVestEurII
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLDE Tysk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +ARFIFF05 AFE II-applikasjon NXA,NXI,NXP
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC2 To sett produktetiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FI09 Ramme 09 INU
Sub family identification +SPXE (+SPXE)U.kon f EKSTDeliPartner
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DA-026150
Typekode del 2 -000029259
Salgstekst FI0902615-0T
Modelcode01 NXA02615-A0T02SG-
Modelcode02 A1A2B5D2EA
Modelcode03 +FL23
Modelcode04 +ARFIFF05
Modelcode05 +DLDE
Modelcode06 +LPC2+SPXE
Beregnet nettovekt [kg] 67
Beregnet bruttovekt [kg] 68
Motoreffekt lav overlast [kW] 175
Motoreffekt høy overlast [kW] 137
Dimensj. BxHxD [mm] 239X1030X372
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 308
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 242
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Salgskode del 1 7DA-026150-118NX2
Lagerkode 7DA-026150
merk hvis fullf. OK
Salescode part 2 A1A2B5D2EA
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1