VACON® NXP Liquid Cooled

Viser 197 produkt (er)

132H0029

7DP-046060-000012809

NXP04606-A0T0IWG-A800A5D6C5

NXP04606-A0T0IWG-A800A5D6C5
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 460 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: Ingen opsjon
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 62 væskekjølt
Other options according to Model code

Modellkode: NXP04606-A0T0IWG-A800A5D6C5

132H0030

7DP-075060-000012612

NXP07506-A0T0IWG-A80000D6C5

NXP07506-A0T0IWG-A80000D6C5
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 750 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: Ingen opsjon
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 63 væskekjølt
Other options according to Model code

Modellkode: NXP07506-A0T0IWG-A80000D6C5

132H0031

7DP-103060-000012596

NXP10306-A0T0IWG-A8B5D7D6C5

NXP10306-A0T0IWG-A8B5D7D6C5
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 1030 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 64 væskekjølt
Other options according to Model code

Modellkode: NXP10306-A0T0IWG-A8B5D7D6C5

132H0032

7DP-050260-000012600

NXP05026-A0T0IWG-A800A5D6C5

NXP05026-A0T0IWG-A800A5D6C5
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 502 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: Ingen opsjon
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 62 væskekjølt
Other options according to Model code

Modellkode: NXP05026-A0T0IWG-A800A5D6C5

132H0033

7DP-212060-000012632

NXP21206-A0T0IWG-A800A5D6C5

NXP21206-A0T0IWG-A800A5D6C5
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2120 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: Ingen opsjon
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
2xRamme 64 væskekjølt
Other options according to Model code

Modellkode: NXP21206-A0T0IWG-A800A5D6C5

Vis: