VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Viser 177 produkt (er)

7DP-046060-000012809
Konfigurer på nytt

NXP04606-A0T0IWG-A800A5D6C5

NXP - Produktutvalg, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)460 amp, IP00,Alfanumerisk display, IEC61800-3 for IT nettverk,
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille,
B Slot: Ingen opsjon,
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout,
D Slot: D6 kort på spor D,
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9,
Uten brems,
Manual: Engelsk,
Marine Certificate: uten marine godkjenning,
Ramme 62 væskekjølt
Other options according to:
NXP04606-A0T0IWG-A800A5D6C5
CH6204606-0T

Modellkode: NXP04606-A0T0IWG-A800A5D6C5
7DP-075060-000012612
Konfigurer på nytt

NXP07506-A0T0IWG-A80000D6C5

NXP - Produktutvalg, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)750 amp, IP00,Alfanumerisk display, IEC61800-3 for IT nettverk,
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille,
B Slot: Ingen opsjon,
C Slot: Ingen opsjon,
D Slot: D6 kort på spor D,
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9,
Uten brems,
Manual: Engelsk,
Marine Certificate: uten marine godkjenning,
Ramme 63 væskekjølt
Other options according to:
NXP07506-A0T0IWG-A80000D6C5
CH6307506-0T

Modellkode: NXP07506-A0T0IWG-A80000D6C5
7DP-103060-000012596
Konfigurer på nytt

NXP10306-A0T0IWG-A8B5D7D6C5

NXP - Produktutvalg, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)1030 amp, IP00,Alfanumerisk display, IEC61800-3 for IT nettverk,
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille,
B Slot: 3RO(NO),
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling,
D Slot: D6 kort på spor D,
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9,
Uten brems,
Manual: Engelsk,
Marine Certificate: uten marine godkjenning,
Ramme 64 væskekjølt
Other options according to:
NXP10306-A0T0IWG-A8B5D7D6C5
CH6410306-0T

Modellkode: NXP10306-A0T0IWG-A8B5D7D6C5
7DP-050260-000012600
Konfigurer på nytt

NXP05026-A0T0IWG-A800A5D6C5

NXP - Produktutvalg, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)502 amp, IP00,Alfanumerisk display, IEC61800-3 for IT nettverk,
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille,
B Slot: Ingen opsjon,
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout,
D Slot: D6 kort på spor D,
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9,
Uten brems,
Manual: Engelsk,
Marine Certificate: uten marine godkjenning,
Ramme 62 væskekjølt
Other options according to:
NXP05026-A0T0IWG-A800A5D6C5
CH6205026-0T

Modellkode: NXP05026-A0T0IWG-A800A5D6C5
7DP-212060-000012632
Konfigurer på nytt

NXP21206-A0T0IWG-A800A5D6C5

NXP - Produktutvalg, 525 – 690 Vac (640-1100 Vdc)2120 amp, IP00,Alfanumerisk display, IEC61800-3 for IT nettverk,
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille,
B Slot: Ingen opsjon,
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout,
D Slot: D6 kort på spor D,
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9,
Uten brems,
Manual: Engelsk,
Marine Certificate: uten marine godkjenning,
2xRamme 64 væskekjølt
Other options according to:
NXP21206-A0T0IWG-A800A5D6C5
DH6421206-0T

Modellkode: NXP21206-A0T0IWG-A800A5D6C5

Vis: