7DB-004552-000009398

136F0016

Dette produktet er utgått.

NXB00455-A2T08SS-

NXB00455-A2T08SS-A1A2000000
Vacon Bremsechopper enhet
380-500 Vac, 45 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXB00455-A2T08SS-A1A2000000

Produktdetaljer

Bruttovekt 19.5 kg
Nettovekt 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108463939

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXB Bremsechopper enhet
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0045 45 Amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 2 IP21/NEMA1
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering 8 BCU Bremsechopper enhet
Kortmodifikasjoner S- Direktetilkobling / standard
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGLC tomme rørplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opsjon spor C 00 Ingen opsjon
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E 00 Ingen opsjon
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +ABFIFF01 Bremsechopperenhet NXB
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FR06 Ramme 06
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DB-004552
Typekode del 2 -000009398
Salgstekst FR0600455-2T
Modelcode01 NXB00455-A2T08SS-
Modelcode02 A1A2000000
Beregnet nettovekt [kg] 16
Beregnet bruttovekt [kg] 17
Motoreffekt lav overlast [kW] 22
Motoreffekt høy overlast [kW] 18.5
Dimensj. BxHxD [mm] 195X519X237
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 46
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 38
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Salgskode del 1 7DB-004552-116T9X
Lagerkode 7DB-004552
merk hvis fullf. OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality