7DA-046050-000076605

132N6579

NXA04605-A0T02SG-A1A30000C3
Vacon Aktiv Front End enhet
380-500 Vac, 460 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Ramme 10 INU
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXA04605-A0T02SG-A1A30000C3

Produktdetaljer

Bruttovekt 101 kg
Nettovekt 100 kg
Volume 0 l
EAN 5715253106441

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXA Aktiv Front End enhet
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring S Standard luftkjølt omformer
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0460 460 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 0 IP00
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering 2 AFE modul u/ LCL
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Opsjon spor C 00 Ingen opsjon
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E C3 (C3)PROFIBUS DP
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +ARFIFF02 AFE-appl. NXA, NXI, NXP
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. FI10 Ramme 10 INU
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DA-046050
Typekode del 2 -000076605
Salgstekst FI1004605-0T
Modelcode01 NXA04605-A0T02SG-
Modelcode02 A1A30000C3
Beregnet nettovekt [kg] 97
Beregnet bruttovekt [kg] 98
Motoreffekt lav overlast [kW] 309
Motoreffekt høy overlast [kW] -
Dimensj. BxHxD [mm] 239X1030X552
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 460
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 385
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DA-046050
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality