178G5193
To be used in combination with VLT®OneGearDrive with ratio i=31.13 only
Ratio i = 3.11
IP class 54
Mmax = 0..1.000 Nm
nmax = 0..31 rpm
weight = 44kg
To be used in combination with VLT®OneGearDrive with ratio i=31.13 only
Ratio i = 3.11
IP class 54
Mmax = 0..1.000 Nm
nmax = 0..31 rpm
weight = 44kg
Bruttovekt | 59.85 kg |
Nettovekt | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Bruttovekt | 59.85 kg |
Nettovekt | 45 kg |
Volume | 10.83 dm3 |
EAN | 5714853198122 |
Størrelse | (2) V210 |
Størrelse utgående aksel | (40) 40 mm |
Tannhjultype | (K) Konisk tannhjul |
Størrelse | (2) V210 |
Størrelse utgående aksel | (40) 40 mm |
Tannhjultype | (K) Konisk tannhjul |