132H2908
Frekvensomformere
FC-103P90KT4P21H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 KW / 125 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1 Bakplate
RFI filter klasse A1 / B
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
PROFINET MCA 120, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: C2
Andre alternativer i henhold til modellkode
Uavhengig av om du vil bruke kompressorer, pumper eller vifter, gir VLT® Refrigeration Drive FC 103 deg mulighet til å spare energi og forlenge komponentenes levetid.